Disjoncteur 3P 30kA C-125A 4.5M HMK399
EAN
3250613230579
Conditionnement
1 pièce
Ce produit n'est plus en vente
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Bloc différentiel 125 A TYPE AC 2 produit(s) disponible(s)
-
Bloc différentiel 125 A TYPE A-HI 2 produit(s) disponible(s)
-
adaptateur de rail DIN 1 produit(s) disponible(s)
-
Accessoires pour les fonctions 1 produit(s) disponible(s)
-
Bloc de contact auxiliaire 2 produit(s) disponible(s)
-
Voir plus 8 autre(s) produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de pôles3P
-
CourbeC
Tension Electrique
-
Tension assignée d'emploi Ue415 - 415 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs6 000 V
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Installation, montage
-
Couple de serrage3,5 - 5,0 Nm
Courant Electrique
-
Courant assigné nominal125 A
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 230 V AC selon IEC60947-230 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-230 kA
Principales caractéristiques électriques
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-130 kA
-
Couple de serrage nominal borne basse3,60 - 3,60 Nm
-
Couple de serrage nominal borne haute3,60 - 3,60 Nm
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN34,93 W
Endurance
-
Endurance électrique en nombre de cycles1 000
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres20 000
Connexion
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide1 - 70 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple1 - 50 mm²
Conditions d'utilisation
-
Degré de pollution suivant IEC60664 / IEC60947-23
-
Tropicalisation/humidité/ExécutionTous climats
Capacité
-
Nombre de modules4,50
Connectivité
-
Alignement des bornes hautes pour produits modulairesBornes alignées
-
Alignement des bornes basses pour produits modulairesBornes alignées
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Brochures techniques
-
Déclaration de conformité
Plus de documentation