Commutateur motorisé auto 4P 630A Energie HIC463E

EAN
3250613131821
Conditionnement
1 Pièce
27 687,44 €
HT/ Pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Accessoires pour connectique basse tension 2 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension assignée d'emploi Ue
    380 - 415 V
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    630 A
  • Courant court-circuit avec fusible gI-gG
    50 kA
Puissance
  • Puissance d'emploi à 400 V en AC1
    414 000 W
Architecture
  • Nombre de pôles
    4
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024