HIB492

Commutateur motorisé 4x1600A
EAN
3250613190330
Quantité du produit
1
Prix*
20 381,86 € HT/pièce*
Ce produit n'est plus en vente
Architecture
Type de commandeNA
Type de boitierProduit complet
Nombre de pôles4 P
Type de pôles4 P
Fonctions
Fonction inverseurOui
Commandes & indicateurs
Commande motorisée intégréeOui
Principales caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi Ue380 / 415 V
Fréquence assignée50;60 Hz
Intensité du courant
Courant court-circuit avec fusible gI-gG100 kA
Courant assigné admissible courte durée Icw50 kA
Courant assigné admissible sous 1 seconde50 kA
Puissance
Puissance d'emploi à 400V en AC11053 kW
Puissance dissipée totale sous IN366 W
Puissance dissipée par pôle à In122 W
Porte, couvercle
CadenassableOui
Connexion
Type de connexionplage de raccordement
Equipement
Nombre contact auxiliaire à fermeture1
Standards
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
Indice de protection IPIP00
Plus de caractéristiques
Documentations
1012 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2019