HIB491

    Commutateur motorisé 4X1250A
    EAN
    3250613190323
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Architecture
      • Type de commande
        NA
      • Type de boitier
        Produit complet
      • Nombre de pôles
        4 P
      • Type de pôles
        4 P
    • Fonctions
      • Fonction inverseur
        Oui
    • Compatibilité
      • Compatible avec montage Rail DIN
        Non
    • Commandes & indicateurs
      • Commande motorisée intégrée
        Oui
    • Principales caractéristiques électriques
      • Fréquence assignée
        50/60 Hz
    • Intensité du courant
      • Courant court-circuit avec fusible gI-gG
        100 kA
      • Courant assigné admissible sous 1 seconde
        35 kA
    • Puissance
      • Puissance d'emploi à 400V en AC1
        822 kW
      • Puissance dissipée totale sous IN
        279.9 W
      • Puissance dissipée par pôle à In
        93.3 W
    • Porte, couvercle
      • Cadenassable
        Oui
    • Connexion
      • Type de connexion
        plage de raccordement
    • Configuration
      • Verrouillage contre déclenchement
        Non
      • Verrouillage contre enclenchement
        Non
    • Equipement
      • Nombre contact auxiliaire à fermeture
        1
      • Commande motorisée optionnelle
        Oui
      • Accessoriable
        Non
    • Standards
      • Directive européenne WEEE
        non concerné
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        IP00
    Documentations
    Notice d'instruction pour HIB491 1012 kopdfDownload
    Plus de documentation

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020