Disj. Boit. Moulé h3+P250 Energy AB 4P4D N0-50-100% 250A 25kA+Bloc diff Idn regl HHT251NB

EAN
3250613200725
Conditionnement
1 Pièce
4 772,96 €
HT/ Pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Dispositif d'accès des câbles de données auxiliaires 9 produit(s) disponible(s)
  • Fonctions réseau auxiliaires 2 produit(s) disponible(s)
  • Type d'accessoire ou d'auxiliaire intégré au produit 2 produit(s) disponible(s)
  • Alimentation DC 1 produit(s) disponible(s)
  • Bloc de contact auxiliaire 3 produit(s) disponible(s)
  • Voir plus 2 autre(s) produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    250 A
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 230 V AC selon IEC60947-2
    35 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240 V AC selon IEC60947-2
    35 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-2
    25 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415 V AC selon IEC60947-2
    25 kA
  • Pouvoir de coupure de service Ics sous 220 V AC selon IEC60947-2
    35 kA
  • Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-2
    35 kA
  • Pouvoir de coupure de service Ics sous 240 V AC selon IEC60947-2
    35 kA
  • Pouvoir de coupure de service Ics sous 380 V AC selon IEC60947-2
    25 kA
  • Pouvoir de coupure de service Ics sous 400 V AC selon IEC60947-2
    25 kA
  • Pouvoir de coupure de service Ics sous 415 V AC selon IEC60947-2
    25 kA
  • Courant assigné à 10°C selon IEC60947
    250 A
  • Courant assigné à 15°C selon IEC60947
    250 A
  • Courant assigné à 20°C selon IEC60947
    250 A
  • Courant assigné à 25°C selon IEC60947
    250 A
  • Courant assigné à 30°C selon IEC60947
    250 A
  • Courant assigné à 35°C selon IEC60947
    250 A
  • Courant assigné à 40°C selon IEC60947
    250 A
  • Courant assigné à 45°C selon IEC60947
    250 A
  • Courant assigné à 50°C selon IEC60947
    250 A
  • Courant assigné à 55°C selon IEC60947
    250 A
  • Courant assigné à 60°C selon IEC60947
    250 A
  • Courant assigné à 70°C selon IEC60947
    238,30 A
  • Courant assigné à 65°C selon IEC60947
    250 A
Architecture
  • Nombre de pôles
    4
  • Type d'organe de commande
    Manette
  • Type de boitier
    Produit complet
  • Position du neutre
    Gauche
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Installation, montage
  • Couple de serrage
    12 - 12 Nm
  • Position de montage/connexion
    Devant
Tension
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    6 000 V
  • Tension assignée d'isolement
    690 V
  • Tension assignée d'emploi Ue
    220 - 415 V
Fonctions
  • Unité de déclenchement
    ENERGY
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    22 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    57,75 W
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    10 000
  • Endurance mécanique nombre de manœuvres
    40 000
Equipement
  • Nombre contact auxiliaire inverseur
    0
  • Nombre contact auxiliaire à ouverture
    0
  • Nombre contact auxiliaire à fermeture
    0
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP4X
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -25 - 70 °C
  • Degré de pollution suivant IEC60664 / IEC60947-2
    3
Raccordement
  • Section de raccordement en câble souple
    35 - 150 mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    35 - 185 mm²
  • Type de connection / prise
    Plage de raccordement
Câble
  • Matériau du câble
    Cuivre, Aluminium
Dimensions
  • Hauteur
    165 mm
  • Largeur
    140 mm
  • Profondeur
    97 mm
Commandes et indicateurs
  • Commande motorisée intégrée
    Non
Compatibilité
  • Compatible avec montage Rail DIN
    Non
  • Convient au tableau de distribution
    Oui
Alimentation électrique
  • Sens d'alimentation
    Bornes amonts ou avales

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui

Documents

Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024