HHT251NA

Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 Energy AB 4P4D N0-50-100% 250A 25kA FTC
EAN
3250613200718
Quantité du produit
1
Prix*
2 058,53 € HT/pièce*
Architecture
Type de commandeManette
Type de boitierProduit complet
Position du neutregauche
Nombre de pole protégé4
Nombre de pôles4 P
Type de pôles4P4D N:0;50;100%
Mode de fixationplatine de fixation
Fonctions
Produit équipé de la fonction protectionOui
Fonction Interrupteur principalOui
Fonction Interrupteur sectionneurOui
Fonction interrupteur condamnation pour maintenanceOui
Bloc de déclenchement E-NERGY
Protection différentielle intégréeOui
Compatibilité
Compatible avec bloc différentielOui
Commandes & indicateurs
Avec indicateur de défautOui
Connectivité
Connection PTA disponible (communication)Oui
Connection ZSI disponible (communication)Oui
Connection ACP disponible (communication)Oui
Connection CIP disponible (communication)Oui
Connection MIP disponible (communication)Oui
Connection OAC disponible (communication)Oui
Principales caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi Ue220 / 690 V
Fréquence assignée50;60 Hz
Type de tension d'alimentationAC
Tension
Tension assignée d'isolement800 V
Tension assignée de tenue aux chocs8 kV
Intensité du courant
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-225 kA
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 220V AC selon IEC 60947-2105 kA
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 230V AC selon IEC 60947-2105 kA
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 240V AC selon IEC 60947-2105 kA
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 380V AC selon IEC 60947-284 kA
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 400V AC selon IEC 60947-284 kA
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 415V AC selon IEC 60947-284 kA
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 660V AC selon IEC 60947-29 kA
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 690V AC selon IEC 60947-29 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 220V AC selon IEC 60947-235 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230V AC selon IEC 60947-235 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 240V AC selon IEC 60947-235 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 380V AC selon IEC 60947-225 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 400V AC selon IEC 60947-225 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 415V AC selon IEC 60947-225 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 660V AC selon IEC 60947-26 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 690V AC selon IEC 60947-26 kA
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 230V (NF EN 60947-2)2.5 kA
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)2.5 kA
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 415V (NF EN 60947-2)2.5 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 110-138V AC selon IEC 60947-235 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-235 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 110-138V AC selon IEC 60947-235 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 60947-235 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-235 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 60947-225 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-225 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 660V AC selon IEC 60947-26 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690V AC selon IEC 60947-26 kA
Courant de courte durée admissible Icw t=0.4S 220-240 V AC selon IEC 60947-22.5 kA
Courant de courte durée admissible Icw t=0.4S 380-415 V AC selon IEC 60947-22.5 kA
Courant de courte durée admissible Icw t=0.4S 660-690 V AC selon IEC 60947-22.5 kA
Courant / température
Courant assigné à 10°C selon IEC 60947-2250 A
Courant assigné à 15°C selon IEC 60947-2250 A
Courant assigné à 20°C selon IEC 60947-2250 A
Courant assigné à 25°C selon IEC 60947-2250 A
Courant assigné à 30°C selon IEC 60947-2250 A
Courant assigné à 35°C selon IEC 60947-2250 A
Courant assigné à 40°C selon IEC 60947-2250 A
Courant assigné à 45°C selon IEC 60947-2250 A
Courant assigné à 50°C selon IEC 60947-2250 A
Courant assigné à 55°C selon IEC 60947-2250 A
Courant assigné à 60°C selon IEC 60947-2250 A
Courant assigné à 65°C selon IEC 60947-2250 A
Courant assigné à 70°C selon IEC 60947-2238.3 A
Dimensions
Profondeur produit installé97 mm
Hauteur produit installé165 mm
Largeur produit installé140 mm
Distance critique entre émission de commutation/fond de la pièce mise à la terre50 mm
Distance critique entre émission de commutation/partie mise à la terre à gauche50 mm
Distance critique entre émission de commutation/partie mise à la terre à droite50 mm
Distance critique entre émission de commutation/Tête de la pièce mise à la terre50 mm
Distance critique entre émission de commutation/partie de la durée de vie150 mm
Puissance
Puissance dissipée totale sous IN45 W
Puissance dissipée par pôle à In15 W
Endurance
Endurance électrique en nombre de cycles10000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres40000
Porte, couvercle
CadenassableOui
Installation, montage
Couple de serrage12Nm
Montage sur rail DIN avec adaptateur en optionOui
convient au montage au solOui
Convient au tableau de distributionOui
Connexion
Section de raccordement en câble souple35 ; 150mm²
Section de raccordement en câble rigide35 ; 185mm²
BranchementConnexions frontales
Type de connexionplage de raccordement
Protection
Protection contre défaut à la terre (GF)Oui
Protection contre défaut à la terre (GF) : petite vitesse (LSP) désactivableOui
Protection contre défaut à la terre (GF) : temporisation (tg)50 / 100 / 200 / 300 / 400 / 500 ms
Protection instantanée (Ii)Oui
Protection instantanée (Ii) : typeréglable
Protection instantanée (Ii) : référence pour le réglage du courantIi… x In 3 à 11 par pas de 0,5
Protection instantanée (Ii) : crans de réglage3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 / 10.5 / 11
Protection thermique : courant (Ir)100/125/160/200/250 A
Protection surcharges long retard (ltd)Oui
Protection long retard (ltd) : temporisation ajustableOui
Protection long retard (ltd) : type de temporisationréglable
Protection du neutre (NP)Oui
Protection du neutre (NP) : courant (IN)50 / 100 %
Alarme de pré-déclenchement (PTA)Oui
Protection court retard (std)Oui
Protection court retard (std) : désactivableOui
Protection court retard (std) : type de temporisationréglable
Protection court retard (std) : tolérance Isd10/10 %
Protection court retard (std) : référence pour le réglage du courantIsd = OFF ; Isd…x Ir 1,5 à 10 par pas de 0,5
Protection court retard (std) : courant (Isd)1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5/10
Protection court retard (std) : temporisation (tsd)50 / 100 / 200 / 300 / 400 ms
Protection court retard selon courbe I²tOui
Protection contre défaut à la terre (I²t): désactivableOui
Protection court retard (std) : vitesse lente (LSP) désactivableOui
Câble
Matériau du câbleCu ; Al
Configuration
Temps réglableOui
Equipement
Avec bobine à émission en optionOui
Commande motorisée optionnelleOui
AccessoriableOui
Cas d'emploi
Catégorie d'emploiA
Utilisation
Tenue aux vibrations et chocsIEC 68068-2-52 Test FC
Standards
Texte normeIEC 60947-2
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
Indice de protection IPIP4X
Conditions d'utilisation
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-23
Altitude2000 m
Température de stockage-35/70 °C
Tropicalisation/humidité/Exécution95%HR 55°C sev Kn (IEC 68-2-30;52)
Plus de caractéristiques
Documentations
7493 kopdfDownload
435 kopdfDownload
2998 kopdfDownload
Catalogue technique h3+ 19615 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2019