HHT251JB

Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 LSI AB 4P4D N0-50-100% 250A 25kA + RCD aju.
EAN
3250613200770
Quantité du produit
1
Prix*
2 716,58 € HT/pièce*
Architecture
Position du neutregauche
Nombre de pole protégé4
Nombre de pôles4 P
Mode de fixationplatine de fixation
Fonctions
Produit équipé de la fonction protectionOui
Fonction Interrupteur principalOui
Fonction Interrupteur sectionneurOui
Fonction interrupteur condamnation pour maintenanceOui
Bloc de déclenchement LSI
Protection différentielle intégréeOui
Commandes & indicateurs
Avec indicateur de défautOui
Connectivité
Connection PTA disponible (communication)Oui
Connection MIP disponible (communication)Oui
Principales caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi Ue220 / 415 V
Type de tension d'alimentationAC
Tension
Tension assignée d'isolement690 V
Tension assignée de tenue aux chocs6 kV
Intensité du courant
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-225 kA
Courant différentiel assigné30 / 100 / 300 mA / 1 / 3 / 6 A
Tenue au non déclenchement onde 8-20µs3 kA
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 220V AC selon IEC 60947-2105 kA
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 230V AC selon IEC 60947-2105 kA
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 240V AC selon IEC 60947-2105 kA
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 380V AC selon IEC 60947-284 kA
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 400V AC selon IEC 60947-284 kA
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 415V AC selon IEC 60947-284 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 220V AC selon IEC 60947-235 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230V AC selon IEC 60947-235 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 240V AC selon IEC 60947-235 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 380V AC selon IEC 60947-225 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 400V AC selon IEC 60947-225 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 415V AC selon IEC 60947-225 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 110-138V AC selon IEC 60947-235 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-235 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 60947-235 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-235 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 60947-225 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-225 kA
Courant de courte durée admissible Icw t=0.4S 220-240 V AC selon IEC 60947-22.5 kA
Courant de courte durée admissible Icw t=0.4S 380-415 V AC selon IEC 60947-22.5 kA
Courant / température
Courant assigné à 10°C selon IEC 60947-2250 A
Courant assigné à 15°C selon IEC 60947-2250 A
Courant assigné à 20°C selon IEC 60947-2250 A
Courant assigné à 25°C selon IEC 60947-2250 A
Courant assigné à 30°C selon IEC 60947-2250 A
Courant assigné à 35°C selon IEC 60947-2250 A
Courant assigné à 40°C selon IEC 60947-2250 A
Courant assigné à 45°C selon IEC 60947-2250 A
Courant assigné à 50°C selon IEC 60947-2250 A
Courant assigné à 55°C selon IEC 60947-2250 A
Courant assigné à 60°C selon IEC 60947-2240 A
Courant assigné à 65°C selon IEC 60947-2220 A
Courant assigné à 70°C selon IEC 60947-2200 A
Dimensions
Profondeur produit installé97 mm
Hauteur produit installé165 mm
Largeur produit installé140 mm
Puissance
Puissance dissipée totale sous IN22 W
Puissance dissipée par pôle à In57.75 W
Endurance
Endurance électrique en nombre de cycles10000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres40000
Installation, montage
Couple de serrage12Nm
convient au montage au solOui
Convient au tableau de distributionOui
Connexion
Section de raccordement en câble souple35 ; 150mm²
Section de raccordement en câble rigide35 ; 185mm²
Type de connexionplage de raccordement
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide35 / 185 mm²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple35 / 150 mm²
Câble
Section conducteurs en cuivre pour essai échauff. (mm²) selon norme produit à In120 mm²
Longueur des conducteurs utilisés pendant l'essai échauff. selon norme produit2 m
Configuration
Sensibilité différentiel réglableOui
Temps de déclenchement réglableOui
Temps réglableOui
Temporisation de la protection différentiel0 / 60 / 150 / 300 / 500 / 1000 ms
Equipement
Avec bobine à émission en optionOui
Commande motorisée optionnelleOui
AccessoriableOui
Standards
Texte normeIEC 60947-2
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
Indice de protection IPIP4X
Type de protection différentielleA
Conditions d'utilisation
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-23
Altitude2000 m
Température de stockage-35/70 °C
Tropicalisation/humidité/Exécution95%HR 55°C sev Kn (IEC 68-2-30;52)
Température
Température air ambiant mesurée pendant l'essai d'échauff. selon norme produit23 °C
Température de calibration50 °C
Température max. admissible aux parties access. (non touchées en service normal)61.6 °C
Température max. admissible aux parties accessibles (destinées à être touchées)59 °C
Température max. admissible aux parties accessibles (organe de cde manuelle)49 °C
Température max. admissible aux bornes89 °C
Echauffement mesuré aux parties access. à In (non touchées en service normal)21.6 K
Echauffement mesuré aux parties accessibles à In (destinées à être touchées)19 K
Echauffement mesuré aux parties accessibles à In (organe de commande manuelle)9 K
Echauffement mesuré aux bornes à In49 K
Plus de caractéristiques
Documentations
8995 kopdfDownload
2928 kopdfDownload
435 kopdfDownload
2980 kopdfDownload
Catalogue technique h3+ 19615 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2019