The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Disjoncteur boîtier moulé h1000 4P 70kA 630A LSI déconnectable
HEE631G
Prix
Ce produit n'est plus en vente
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal
630 A
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 230 V AC selon IEC60947-2
100 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240 V AC selon IEC60947-2
100 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-2
70 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415 V AC selon IEC60947-2
70 kA
-
Pouvoir de coupure sur 1-pôle en IT 230 V (NF EN 60947-2)
60 kA
-
Pouvoir de coupure sur 1-pôle en IT 400 V (NF EN 60947-2)
9 kA
-
-
Type d'organe de commande
Manette
-
-
Temps de réponse à l'ouverture
10 ms
-
Couple de serrage
65 - 65 Nm
-
Position de montage/connexion
Devant
-
Tension assignée de tenue aux chocs
8 000 V
-
Tension assignée d'isolement
800 V
-
Tension assignée d'emploi Ue
220 - 690 V
-
Unité de déclenchement
LSI
-
Temps de déclenchement déclencheur magnétique
100 - 200 ms
-
Puissance dissipée totale sous IN
90 W
-
Puissance dissipée par pôle à In
30 W
-
Endurance électrique en nombre de cycles
1 000
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres
4 000
-
Nombre contact auxiliaire inverseur
0
-
Nombre contact auxiliaire à ouverture
0
-
Nombre contact auxiliaire à fermeture
0
-
Indice de protection IP
IP4X
-
Température de service
-25 - 70 °C
-
Section de raccordement en câble souple
2x 240 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide
2x 240 mm²
-
Type de connection / prise
Plage de raccordement
-
Commande motorisée intégrée
Non
-
Compatible avec montage Rail DIN
Non
-
Sens d'alimentation
Bornes amonts ou avales
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024