The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Disjoncteur boîtier moulé h630 3P 400A 70kA LSI débrochable
HED400F
Prix
Ce produit n'est plus en vente
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal
400 A
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-2
70 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240 V AC selon IEC60947-2
100 kA
-
Tension assignée de tenue aux chocs
8 000 V
-
Tension assignée d'isolement
800 V
-
Unité de déclenchement
LSI
-
Temps de déclenchement déclencheur magnétique
100 - 200 ms
-
Puissance dissipée totale sous IN
86,40 W
-
Endurance électrique en nombre de cycles
1 000
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres
4 000
-
Indice de protection IP
IP4X
-
Température de service
-25 - 70 °C
-
Section de raccordement en câble souple
35 - 240 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide
35 - 240 mm²
-
Type de connection / prise
Plage de raccordement
-
Couple de serrage
22 - 22 Nm
-
Position de montage/connexion
Devant
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024