HEC250F

    Disjoncteur boîtier moulé h250 3P 250A 50kA LSI débrochable
    EAN
    3250613120924
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Architecture
      • Type de commande
        Manette
      • Nombre de pôles
        3 P
      • Type de pôles
        3P3D
    • Fonctions
      • Produit équipé de la fonction protection
        Oui
      • Fonction inverseur
        Non
      • Bloc de déclenchement
        LSI
      • Protection différentielle intégrée
        Non
    • Compatibilité
      • Compatible avec montage Rail DIN
        Non
    • Principales caractéristiques électriques
      • Tension assignée d'emploi Ue
        220 V
        690 V
      • Fréquence assignée
        50/60 Hz
    • Tension
      • Tension assignée d'isolement
        800 V
      • Tension assignée de tenue aux chocs
        8000 V
      • Equipé d'une bobine de minimum de tension
        Non
    • Intensité du courant
      • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
        50 kA
      • Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60947-2
        71 %
      • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 230V (NF EN 60947-2)
        51 kA
      • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)
        9 kA
      • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
        85 kA
      • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2
        85 kA
      • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2
        50 kA
      • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 440V AC selon IEC 60947-2
        50 kA
      • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690V AC selon IEC 60947-2
        20 kA
      • Cran de réglage thermique xIN
        0.9
        0.95
        1
        0.4
        0.5
        0.63
        0.8
    • Coefficient de correction du courant
      • Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés
        1
      • Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés
        1
      • Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés
        1
      • Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés
        1
    • Déclenchement
      • Type de déclencheur
        LSI
      • Temps de déclenchement déclencheur thermique
        11 ms
        21 ms
        5 ms
        8 ms
      • Temps de réponse à l'ouverture
        10 ms
    • Spécifications électriques
      • Temps de déclenchement déclencheur magnétique
        100/200 ms
    • Endurance
      • Endurance électrique en nombre de cycles
        1000
      • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
        4000
    • Porte, couvercle
      • Cadenassable
        Non
    • Installation, montage
      • Couple de serrage
        12Nm
      • Montage sur rail DIN avec adaptateur en option
        Oui
    • Connexion
      • Section de raccordement en câble souple
        35 / 150mm²
      • Section de raccordement en câble rigide
        35 / 185mm²
      • Branchement
        Connexions frontales
      • Type de connexion
        plage de raccordement
    • Configuration
      • Temps réglable
        Non
      • Valeur du réglage magnétique
        1400 A
        1750 A
        2240 A
        2800 A
        3150 A
        3250 A
      • Cran de réglage magnétique xIN
        2.5
        5
        10
      • Mode de réglage magnétique suivant IN ou IrTh
        IrTh
      • Verrouillage contre déclenchement
        Non
      • Verrouillage contre enclenchement
        Non
    • Equipement
      • Commande motorisée optionnelle
        Oui
      • Accessoriable
        Non
    • Cas d'emploi
      • Catégorie d'emploi
        A
    • Standards
      • Texte norme
        IEC 60947-2
      • Directive européenne WEEE
        non concerné
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        IP4X
    • Conditions d'utilisation
      • Altitude
        2000 m
      • Tropicalisation/humidité/Exécution
        tous climats

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020