HEC041G

Disjoncteur boîtier moulé h250 4P 50kA 40A LSI déconnectable
EAN
3250613120757
Quantité du produit
1
Prix*
1 550,12 € HT/pièce*
Ce produit n'est plus en vente
Architecture
Type de commandeManette
Type de boitierPLUG-IN
Nombre de pôles4 P
Type de pôles4P4D N:0;50;100%
Fonctions
Produit équipé de la fonction protectionOui
Bloc de déclenchement LSI
Principales caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi Ue220 / 690 V
Fréquence assignée50;60 Hz
Tension
Tension assignée d'isolement800 V
Tension assignée de tenue aux chocs8000 V
Intensité du courant
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-250 kA
Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60947-271 %
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 230V (NF EN 60947-2)51 kA
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)9 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-285 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-285 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-250 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 440V AC selon IEC 60947-250 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690V AC selon IEC 60947-220 kA
Cran de réglage thermique xIN0.4 / 0.5 / 0.63 / 0.8 / 0.9 / 0.95 / 1
Courant de réglage thermique du pôle neutre0 / 0.5 / 1 In
Coefficient de correction du courant
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés1
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés1
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés1
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés1
Déclenchement
Type de déclencheurLSI
Temps de déclenchement déclencheur thermique5 / 8 / 11 / 21 ms
Temps de réponse à l'ouverture10 ms
Spécifications électriques
Temps de déclenchement déclencheur magnétique100/200 ms
Endurance
Endurance électrique en nombre de cycles1000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres4000
Installation, montage
Couple de serrage12Nm
Connexion
Section de raccordement en câble souple35 ; 150mm²
Section de raccordement en câble rigide35 ; 185mm²
BranchementConnexions frontales
Type de connexionplage de raccordement
Configuration
Valeur du réglage magnétique224 / 280 / 350 / 448 / 504 / 532 / 560 A
Cran de réglage magnétique xIN2.5 / 5 / 10
Mode de réglage magnétique suivant IN ou IrThIrTh
Equipement
Commande motorisée optionnelleOui
Cas d'emploi
Catégorie d'emploiA
Standards
Texte normeIEC 60947-2
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
Indice de protection IPIP4X
Conditions d'utilisation
Altitude2000 m
Température de stockage-35/70 °C
Tropicalisation/humidité/Exécutiontous climats
Plus de caractéristiques
Documentations
931 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020