Disjoncteur de branchement différentiel 4P 10/30A 500mA instantané HDE430

EAN
3250613140915
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Courbe
    NA
  • Type de pôles
    3P+N
  • Nombre de pôles
    4
Installation, montage
  • Montage
    Platine de fixation
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    4 000 V
  • Tension assignée d'emploi Ue
    440 - 440 V
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    30 A
Raccordement
  • Section de raccordement en câble souple
    1.5 - 35 mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    1.5 - 50 mm²
Dimensions
  • Hauteur
    208 mm
  • Largeur
    110 mm
  • Profondeur
    76 mm
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024