Disjoncteur de branchement différentiel 2P 15/45A 500mA instantané HDE245

EAN
3250613140878
Conditionnement
1 pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Courbe
    NA
  • Type de pôles
    1P+N
  • Nombre de pôles
    2
Tension Electrique
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Tension assignée d'emploi Ue
    250 - 250 V
Courant Electrique
  • Courant assigné nominal
    45 A
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    1.5 - 35 mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    1.5 - 50 mm²
Dimensions
  • Hauteur
    208 mm
  • Largeur
    70 mm
  • Profondeur
    76 mm

Documents

  • Image produit

    Image HDE245 | Hager France

    Image produit HDE245

  • Guide d'installation

    Image Disjoncteur différentiel de branchement pour tableau de contrôle | Hager France

    Disjoncteur différentiel de branchement pour tableau de contrôle

    Guide d'installation en-GB, fr-FR 2015-02-11

    PDF
    11,49 MB
  • Brochures techniques

    Image FR_Fiche_Prescription_CCTP_GTL | Hager France

    FR_Fiche_Prescription_CCTP_GTL

    Brochures techniques fr-FR 2022-12-21

    PDF
    854,27 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024