HDB430

Disjoncteur de branchement diff. 4P 10/30A 500mA instantané tarif bleu
EAN
3250613146078
Quantité du produit
1
Prix*
225,70 € HT/pièce*
Ce produit n'est plus en vente
Architecture
Position du neutregauche
Nombre de pôles4 P
Type de pôles3P+N
Principales caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi Ue440 V
Fréquence assignée50;60 Hz
Tension
Tension assignée d'isolement500 V
Tension assignée de tenue aux chocs6 kV
Intensité du courant
Courant différentiel assigné500 mA
Valeur du réglage thermique10 / 15 / 20 / 25 / 30 A
Dimensions
Profondeur produit installé76 mm
Hauteur produit installé208 mm
Longueur76 mm
Largeur produit installé105 mm
Endurance
Endurance électrique en nombre de cycles2000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres4000
Installation, montage
Couple de serrage5Nm
Connexion
Section de raccordement en câble souple1,5 ; 35mm²
Section de raccordement en câble rigide1,5 ; 50mm²
Standards
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
Indice de protection IPIP40
Type de protection différentielleAC G
Conditions d'utilisation
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-23
Altitude2000 m
Température de stockage-25/70 °C
Tropicalisation/humidité/Exécution8 jours à 57°C et 95% d'humidité
Plus de caractéristiques
Documentations
58 kopdfDownload
1383 kopdfDownload
L’installation électrique dans l’habitat : 15948 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020