GZ58A

    Capot pour platine TRI GZ57A
    EAN
    3250613063573
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Architecture
      • Mode de fixation
        encastré
    • Fonctions
      • Raccordement centralisé
        Non
      • Avec guide-câble
        Non
      • Protection contre les surtensions
        Non
    • Compatibilité
      • Compatible avec montage Rail DIN
        Non
    • Dimensions
      • Hauteur produit installé
        250 mm
      • Longueur
        250 mm
      • Largeur produit installé
        250 mm
    • Porte, couvercle
      • Type de fermeture de la porte
        Pas de fermeture
    • Matières
      • Couleur
        RAL 9010
      • Matériaux corps châssis
        matière plastique
      • Transparent
        Non
    • Equipement
      • Commutateur marche/arrêt
        Non
      • Accessoriable
        Non
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        IP30
      • Sans halogène
        Non

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020