GS181A

Set de placard pour coffret GD113A + bloc / panneau, GD213A + bloc / panneau
EAN
3250612994212
Quantité
1
Prix*
227,42 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      • en saillie
  • Dimensions
    • Profondeur de montage
      • 350 mm
    • Profondeur produit installé
      • 350 mm
    • Profondeur interne
      • 350 mm
    • Hauteur produit installé
      • 625 mm
    • Largeur produit installé
      • 300 mm
    • Largeur dans les unités de division
      • 12
    • Epaisseur du matériau des parois latérales
      • 1.5 mm
  • Porte, couvercle
    • Epaisseur de la matière du couvercle
      • 1.5 mm
    • Type de fermeture de la porte
      • Loquet
    • Nombre de serrure de la porte
      • 1
    • Type de couvercle
      • Avec découpe
    • Battant de porte
      • sans
    • type de couvercle
      • sans / fermé
    • Couvercle/porte transparent(e)
      • Oui
  • Matières
    • Couleur
      • RAL 9010
    • Couleur
      • blanc  
    • Couleur RAL
      • RAL 9010 - Blanc pur
    • Matière
      • matière plastique
    • Type de traitement de surface
      • revêtement pur poudre
  • Equipement
    • Nombre rangées
      • 2
    • Nombre de clés
      • 1
    • Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
      • 0
    • Extension possible
      • Oui
  • Standards
    • Directive européenne WEEE
      • non concerné
  • Sécurité
    • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
      • IK08
    • Indice de protection IP
      • IP30
    • Classe de protection
      • classe I
    • Préservation de la fonction
      • -

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2021