Documentation Hager
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConnectez-vous ou inscrivez-vous et gérez vos projets depuis votre compte, retrouvez vos documents et vos brochures ou préparez-vous à vos formations.
Dimensions | |
---|---|
Profondeur produit installé | 50 mm |
Hauteur produit installé | 875 mm |
Largeur produit installé | 250 mm |
Porte, couvercle | |
Type de fermeture de la porte | Pas de fermeture |
Matières | |
Couleur | RAL 9010 |
Accessoires inclus | |
Type d'accessoires de montage | Cadre de montage |
Sécurité | |
Indice de protection IP | IP30 |
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConsultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.
Je consulte les FAQ