GP313P

Porte opaque pour coffret Gamma 13, 3 rangées 39 M
EAN
3250612963232
Quantité
1
Prix*
47,91 € HT/pièce*
  • Dimensions
    • Hauteur produit installé
      500 mm
    • Largeur produit installé
      250 mm
  • Porte, couvercle
    • Type de fermeture de la porte
      Loquet
    • Nombre de serrure de la porte
      1
  • Matières
    • Couleur
      blanc  
    • Couleur RAL
      RAL 9010 - Blanc pur
    • Matière
      matière plastique
  • Standards
    • Directive européenne WEEE
      non concerné
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP40
    • Sans halogène
      Non
  • Identification
    • Mots clés
      Coffret ; Tableau ; Tableau électrique ; Tableau de distribution ; Gamma
Documentations
Profil Environnemental Produit pour GP313P 413 KBpdfDownload
Le panneau de contrôle 1710 kopdfDownload
Photovoltaïque 3991 kopdfDownload
gamma+ 8179 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020