GF101D

Cadre porte, Gamma 13, 25mm, avec serrure, pour GE101B
EAN
3250612860340
Quantité du produit
1
Prix*
133,45 € HT*
Ce produit n'est plus en vente
Architecture
Mode de fixationencastré
Dimensions
Profondeur produit installé25 mm
Hauteur produit installé475 mm
Largeur produit installé344 mm
Porte, couvercle
Type de fermeture de la porteSerrure double barre 3mm
Nombre de portes1
Nombre de serrure de la porte1
Matières
CouleurRAL 9010
Matériaux corps châssistôle d'acier
Sécurité
Indice de protection IPIP30
Plus de caractéristiques
Documentations
L’installation électrique dans l’habitat : 15948 kopdfDownload
Le panneau de contrôle 1710 kopdfDownload
gamma+ 8179 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020