Bac encastrement profondeur 180mm, 2T pour GD313A + GA01N/GA01xN + com. GE326EN

EAN
3250616615854
Conditionnement
1 pièce
Prix
206,31 €
HT/ pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Porte/panneau de commande 1 produit(s) disponible(s)
  • Accessoires de montage 2 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Equipement
  • Nombre rangées
    3
Dimensions
  • Hauteur
    530 mm
  • Largeur
    540 mm
  • Profondeur
    180 mm
  • Profondeur de montage
    160 mm
Installation, montage
  • Montage
    Cloison creuse
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP40

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui

Documents

  • Image produit

    Image GE326EN | Hager France

    Image produit GE326EN

  • Guide d'installation

    Image Guide d'installation  International 2019-05-24 | Hager France

    Guide d'installation International 2019-05-24

    PDF
    2,69 MB
  • Brochure

    Image Brochure - Coffret | Hager France

    Brochure - Coffret

    Brochure fr-FR 2022-01-04

    PDF
    6,28 MB
  • Promotional

    Image [Découverte] Mise en œuvre du système de distribution d’énergie gamma+ | Hager | Hager France

    [Découverte] Mise en œuvre du système de distribution d’énergie gamma+ | Hager

    Promotional fr-FR 2024-01-17

    URL
    Image [Découverte] gamma+ testé et approuvé par Claude Pontaud à Laudun | Hager | Hager France

    [Découverte] gamma+ testé et approuvé par Claude Pontaud à Laudun | Hager

    Promotional fr-FR 2020-01-01

    URL
    Image [Découverte] gamma+ testé et approuvé par Guillaume Drevet à Lyon | Hager | Hager France

    [Découverte] gamma+ testé et approuvé par Guillaume Drevet à Lyon | Hager

    Promotional fr-FR 2020-01-01

    URL
  • How-to

    Image Coffret - GTL - protections modulaires les avantages des produits Hager | Hager France


    Coffret - GTL - protections modulaires les avantages des produits Hager

    How-to fr-FR 2023-05-31

    URL
    Image Coffret - GTL - protections modulaires les avantages des produits Hager - GTL | Hager France

    Coffret - GTL - protections modulaires les avantages des produits Hager - GTL

    How-to fr-FR 2023-05-26

    URL
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024