Bac encastrement profondeur 160mm, 1T pour GD218A + GA01N/GA01xN + com. GE218EN

EAN
3250616615823
Conditionnement
1 Pièce
177,13 €
HT/ Pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Porte/panneau de commande 1 produit(s) disponible(s)
  • Accessoires de montage 2 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Equipement
  • Nombre rangées
    2
Dimensions
  • Hauteur
    905 mm
  • Largeur
    400 mm
  • Profondeur
    160 mm
  • Profondeur de montage
    160 mm
Installation, montage
  • Montage
    Cloison creuse
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP40

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024