GE213E

Bac encast. 1T, 160mm pour coffret Gamma 13, 2 rang. + bloc/panneau + TN402
EAN
3250612851577
Quantité du produit
1
Prix*
63,79 € HT/pièce*
Ce produit n'est plus en vente
Architecture
Mode de fixationcloison creuse
Dimensions
Profondeur produit installé160 mm
Profondeur interne160 mm
Hauteur produit installé905 mm
Largeur produit installé305 mm
Porte, couvercle
Type de couvercle Avec découpe
type de couvercleporte
Type de fermeture de la portePas de fermeture
Matières
CouleurRAL 9010
Matériaux corps châssisacier
Matériau de l'enveloppeacier
Equipement
Nombre rangées 2
Sécurité
Indice de protection IPIP40
Plus de caractéristiques
Documentations
56 kopdfDownload
L’installation électrique dans l’habitat : 15948 kopdfDownload
Le panneau de contrôle 1710 kopdfDownload
gamma+ 8179 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020