Bac encast. 110 mm pour coffret Gamma 13, 2 rangées 26 M +bloc/panneau et GD413A GE213B

EAN
3250612850228
Conditionnement
1 pièce
Prix
164,28 €
HT/ pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Porte/panneau de commande 3 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Equipement
  • Nombre rangées
    2
Dimensions
  • Hauteur
    710 mm
  • Largeur
    300 mm
  • Profondeur
    110 mm
  • Profondeur de montage
    110 mm
Installation, montage
  • Montage
    Encastré
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP30
  • Classe de protection
    Classe I

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui

Documents

  • Image produit

    Image GE213B | Hager France

    Image produit GE213B

  • Brochure

    Image Brochure - Coffret | Hager France

    Brochure - Coffret

    Brochure fr-FR 2022-01-04

    PDF
    6,28 MB
  • Promotional

    Image [Découverte] Mise en œuvre du système de distribution d’énergie gamma+ | Hager | Hager France

    [Découverte] Mise en œuvre du système de distribution d’énergie gamma+ | Hager

    Promotional fr-FR 2024-01-17

    URL
    Image [Découverte] gamma+ testé et approuvé par Claude Pontaud à Laudun | Hager | Hager France

    [Découverte] gamma+ testé et approuvé par Claude Pontaud à Laudun | Hager

    Promotional fr-FR 2020-01-01

    URL
    Image [Découverte] gamma+ testé et approuvé par Guillaume Drevet à Lyon | Hager | Hager France

    [Découverte] gamma+ testé et approuvé par Guillaume Drevet à Lyon | Hager

    Promotional fr-FR 2020-01-01

    URL
  • How-to

    Image Coffret - GTL - protections modulaires les avantages des produits Hager | Hager France


    Coffret - GTL - protections modulaires les avantages des produits Hager

    How-to fr-FR 2023-05-31

    URL
    Image Coffret - GTL - protections modulaires les avantages des produits Hager - GTL | Hager France

    Coffret - GTL - protections modulaires les avantages des produits Hager - GTL

    How-to fr-FR 2023-05-26

    URL
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024