Bac encast. 110 mm pour coffret Gamma 13, 1 rangée 13 M + bloc/panneau et GD313A GE113B

EAN
3250612850211
Conditionnement
1 pièce
152,88 €
HT/ pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Porte/panneau de commande 3 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Equipement
  • Nombre rangées
    1
Dimensions
  • Hauteur
    585 mm
  • Largeur
    300 mm
  • Profondeur
    110 mm
  • Profondeur de montage
    110 mm
Installation, montage
  • Montage
    Encastré
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP30
  • Classe de protection
    Classe I

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024