GE013P

Bac encastrement profondeur 160mm, 1T pour GD213A + GA01N/GA01xN
EAN
3250616006782
Quantité
1
Prix*
77,91 € HT*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      cloison creuse
  • Fonctions
    • Raccordement centralisé
      Non
    • Avec guide-câble
      Non
    • Protection contre les surtensions
      Non
  • Compatibilité
    • Compatible avec montage Rail DIN
      Non
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      160 mm
    • Profondeur interne
      160 mm
    • Hauteur produit installé
      665 mm
    • Largeur produit installé
      305 mm
  • Porte, couvercle
    • Type de fermeture de la porte
      Pas de fermeture
    • Nombre de portes
      0
    • Nombre de serrure de la porte
      0
  • Matières
    • Couleur
      RAL 9010
    • Couleur
      blanc  
    • Matériaux corps châssis
      métal
    • Matériau de l'enveloppe
      autres
    • Transparent
      Non
  • Equipement
    • Nombre rangées
      1
    • Commutateur marche/arrêt
      Non
    • Accessoriable
      Non
  • Standards
    • Classe de protection IEC-61140
      0
  • Sécurité
    • Sans halogène
      Non
Documentations
Notice d'instruction pour GE013P 2753 kopdfDownload
Le panneau de contrôle 1710 kopdfDownload
gamma+ 8179 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020