GD113PVDC

    Coffret Gamma 13, 1 rangée, DC, installation PV
    EAN
    3250612845750
    Quantité
    1
    Prix*
    387,96 € HT/pièce*
    • Architecture
      • Mode de fixation
        • en saillie
    • Fonctions
      • Protection contre les surtensions
        • Non
      • couvercle avec décharge de pression
        • Non
      • Interrupteur principal de protection
        • Non
      • Protection RCD entrant
        • Non
      • Double protection RCD
        • Non
    • Modèle
      • Nombre de modules
        • 13
    • Compatibilité
      • Approprié pour parafoudre
        • Non
    • Intensité du courant
      • Courant assigné nominal
        • 63 A
    • Dimensions
      • Profondeur produit installé
        • 103 mm
      • Profondeur interne
        • 103 mm
      • Hauteur produit installé
        • 250 mm
      • Largeur produit installé
        • 250 mm
      • Largeur dans les unités de division
        • 13
    • Spécifications électriques
      • Protection fractionnée de la charge
        • Non
    • Porte, couvercle
      • Type de fermeture de la porte
        • Pas de fermeture
      • Indice de protection avec porte IP
        • 40
      • Cadenassable
        • Non
      • Nombre de serrure de la porte
        • 0
      • Verrouillage de la porte
        • sans
      • Couvercle/porte transparent(e)
        • Non
    • Matières
      • Couleur
        • RAL 9010
      • Couleur
        • blanc  
      • Couleur RAL
        • RAL 9010 - Blanc pur
      • Matière
        • matière plastique
    • Installation, montage
      • Adapté à un usage extérieur
        • Non
      • convient au montage au sol
        • Non
    • Equipement
      • Nombre rangées
        • 1
      • Nombre de travée de large
        • 1
      • Avec le compteur d'énergie
        • Non
      • Nombre de rails
        • 1
      • Accessoriable
        • Oui
      • Avec transformateur pour sonnerie
        • Non
      • Extension possible
        • Non
      • Borne de mise à la terre
        • Non
      • Borne à conducteur neutre
        • Non
      • Porte pour transmission du signal
        • Non
      • Protection haute intégrité
        • Non
    • Standards
      • Directive européenne WEEE
        • non concerné
    • Sécurité
      • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
        • IK05
      • Indice de protection IP
        • IP30
      • Classe de protection
        • classe II
    • Identification
      • Mots clés
        • Coffret
        • Photovoltaïque
        • Tableau électrique
        • Tableau de distribution
        • Gamma
    Documentations
    Profil Environnemental Produit pour GD113PVDC 320 KBPDFTélécharger
    Plus de documentation

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2021