Panneau universel ,gamma,Typ E,en saillie,pour GTL18M GD018E

EAN
3250618100853
Conditionnement
1 pièce
128,21 €
HT/ pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Porte/panneau de commande 2 produit(s) disponible(s)
  • Composants Panneau latéraux/arrière 1 produit(s) disponible(s)
  • système de verrouillage 1 produit(s) disponible(s)
  • Accessoires pour bloc de jonction 2 produit(s) disponible(s)
  • Plaque / cache / barrette d'inscription 2 produit(s) disponible(s)
  • Voir plus 9 autre(s) produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Installation, montage
  • Montage
    En saillie
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    90 A
Equipement
  • Nombre de travée de large
    1
  • Avec fermeture
    Non
  • Plaque de montage incluse
    Non
Dimensions
  • Hauteur
    250 mm
  • Largeur
    355 mm
  • Profondeur
    103 mm
  • Profondeur de montage
    103 mm
  • Largeur en unités de division
    18
Couvercle, porte
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Oui
Matière
  • Matière
    Plastique
  • Code RAL
    9010
Matières
  • Couleur
    Blanc pur
Sécurité
  • Classe de protection
    Classe II
  • Indice de protection IP
    IP30
  • Type de verrouillage
    Par clé, Sans serrure

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024