GBD5008559016

Angle plat pour GBD(A) 56x85mm en ABS en blanc signalisation
EAN
4012740015011
Quantité
1
Prix*
27,72 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      • clipsé
  • Fonctions
    • Possibilité de découplage de la partie inférieure et du corps principal
      • Non
    • Couvercle ouverture de montage
      • Non
    • Chevauchement
      • Oui
    • Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN 4102-12
      • Non
  • Modèle
    • Module
    • Type de goulotte encastrée
    • Traitement antibactérien
      • Non
    • Symétrique
      • Oui
  • Connectivité
    • Accessoires d'alignement
      • Sans éclisses
  • Dimensions
    • Taille nominale d'installation
  • Porte, couvercle
    • Couvercle avec joint
      • Non
    • Verrouillage du couvercle
    • Couverture de surface
    • Matériau du couvercle
  • Matières
    • Couleur
      • blanc signalisation
    • Matériaux corps châssis
    • Matière
      • ABS
    • Matériau paroi latérale/auge de plancher
    • Groupe de matériau
      • plastique
    • Type de traitement de surface
      • non traitée
  • Installation, montage
    • Perforation de socle
      • Sans poinçonnage de base
    • Ouverture de montage
    • Adapté à un usage extérieur
      • Non
    • Paroi latérale de surface/auge de plancher
  • Accessoires inclus
    • Configuration de la pièce de forme
      • Moulé
    • Type d'accessoire pour goulotte de conduits
    • Changement de direction
  • Equipement
    • Adaptateur profilé plinthe avec
    • Fixation au mur de séparation
    • Peut être cloisonné
      • Non
    • Éclisses incluses
      • Non
    • Avec bac de plancher
      • Non
    • Avec bordure de tapis
      • Non
    • Avec cloison
      • Non
    • Avec film de protection
      • Non
  • Standards
    • Homologations
    • Directive européenne RoHs
      • conformité volontaire
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
    • Sans halogène
      • Oui
    • Résistance au choc
    • Normering brandvertragende kanalen
    • Classificatie brandvertragende kanalen
    • Classe de résistance au feu
Documentations
Profil Environnemental Produit pour GBD5008559016 55 KBpdfTélécharger
Déclaration UE de conformité pour GBD5008559016 48 KBpdfTélécharger
Licence produit pour GBD5008559016 996 KBpdfTélécharger
Déclaration UE de conformité pour GBD5008559016 47 KBpdfTélécharger
Licence produit pour GBD5008559016 1 MBpdfTélécharger
Solutions pour l’espace professionnel 1625 kopdfTélécharger
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020