GBD5008539016

Angle extérieur pour GBD(A) 56x85mm en ABS en blanc signalisation
EAN
4012740014991
Quantité
1
Prix*
23,82 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      • clipsé
  • Fonctions
    • Chevauchement
      • Oui
    • Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN 4102-12
      • Non
  • Modèle
    • Type de goulotte encastrée
    • Traitement antibactérien
      • Non
    • Symétrique
      • Oui
  • Connectivité
    • Accessoires d'alignement
      • Sans éclisses
  • Porte, couvercle
    • Montage du couvercle
      • Extérieur
    • Couvercle avec joint
      • Non
  • Matières
    • Couleur
      • blanc signalisation
    • Matériaux corps châssis
    • Matière
      • ABS
    • Groupe de matériau
      • plastique
    • Type de traitement de surface
      • non traitée
  • Installation, montage
    • Perforation de socle
      • Sans poinçonnage de base
    • Adapté à un usage extérieur
      • Non
  • Accessoires inclus
    • Configuration de la pièce de forme
      • Moulé
    • Type d'accessoire pour goulotte de conduits
  • Equipement
    • Peut être cloisonné
      • Non
    • Éclisses incluses
      • Non
    • Avec bordure de tapis
      • Non
    • Avec film de protection
      • Non
  • Standards
    • Homologations
      • EN50085-2-1
    • Directive européenne RoHs
      • conformité volontaire
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
    • Essai fil incandescent
    • Sans halogène
      • Oui
    • Résistance au choc
    • Normering brandvertragende kanalen
    • Classificatie brandvertragende kanalen
    • Classe de résistance au feu
Documentations
Déclaration UE de conformité pour GBD5008539016 48 KBpdfTélécharger
Licence produit pour GBD5008539016 996 KBpdfTélécharger
Profil Environnemental Produit pour GBD5008539016 55 KBpdfTélécharger
Déclaration UE de conformité pour GBD5008539016 47 KBpdfTélécharger
Licence produit pour GBD5008539016 1 MBpdfTélécharger
Solutions pour l’espace professionnel 1625 kopdfTélécharger
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020