GBD5005069016

Embout pour GBD(A) 54x54mm en ABS en blanc signalisation
EAN
4012740014977
Quantité
1
Prix*
5,03 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      • serrage
  • Connectivité
    • Accessoires d'alignement
      • Sans éclisses
  • Dimensions
    • Hauteur de goulotte
      • 54 mm
    • Longueur
      • 10 mm
    • Largeur de goulotte
      • 54 mm
  • Matières
    • Couleur
      • blanc signalisation
    • Couleur RAL
      • RAL 9016 - Blanc signalisation
    • Matière
      • ABS
    • Groupe de matériau
      • plastique
    • Type de traitement de surface
      • non traitée
  • Standards
    • Homologations
      • EN50085-2-1
    • Directive européenne RoHs
      • conformité volontaire
  • Sécurité
    • Sans halogène
      • Oui
  • Température
    • Température ambiante
      • -5…60 °C
Documentations
Licence produit pour GBD5005069016 996 KBPDFTélécharger
Profil Environnemental Produit pour GBD5005069016 55 KBPDFTélécharger
Déclaration UE de conformité pour GBD5005069016 47 KBPDFTélécharger
Déclaration UE de conformité pour GBD5005069016 48 KBPDFTélécharger
Licence produit pour GBD5005069016 1 MBPDFTélécharger
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2021