GBD5005009016

Goul. Installat. GBD 50050 blanc signalisation
EAN
4012740014960
Quantité
1
Prix*
20,33 € HT/mètre*
  • Compatibilité
    • Format appareillages compatibles
      • 45x45 mm
  • Connectivité
    • Accessoires d'alignement
      • Sans éclisses
  • Dimensions
    • Hauteur de goulotte
      • 54 mm
    • Longueur
      • 2000 mm
    • Largeur de goulotte
      • 54 mm
  • Capacité
    • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
      • 4 / 15
  • Porte, couvercle
    • Montage du couvercle
      • Intérieur
    • Largeur du couvercle
      • 45 mm
    • Nombre de couvercles pouvant être montés
      • 1
  • Matières
    • Couleur
      • blanc signalisation
    • Couleur RAL
      • RAL 9016 - Blanc signalisation
    • Matière
      • PVC
    • Groupe de matériau
      • plastique
    • Type de traitement de surface
      • non traitée
  • Installation, montage
    • Perforation de socle
      • Sans poinçonnage de base
  • Câble
    • Section intérieure / utile
      • 2500 mm²
  • Equipement
    • Nombre de cloisons clipsables
      • 1
    • Nombre de compartiments
      • 1 / 2
    • Nombre d'agrafes par mètre
      • 0
  • Standards
    • Homologations
      • EN50085-2-1
    • Directive européenne RoHs
      • conformité volontaire
  • Température
    • Température ambiante
      • -5…60 °C
Documentations
Profil Environnemental Produit pour GBD5005009016 55 KBPDFTélécharger
Licence produit pour GBD5005009016 1 MBPDFTélécharger
Déclaration UE de conformité pour GBD5005009016 47 KBPDFTélécharger
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2021