Socle goul install Alu 50131,anodisé. GBA501311ALU

EAN
4012740204767
Conditionnement
12 Mètres
Prix
180,43 €
HT/ Mètre *

Complétez votre système

Accessoires indispensables

Previous
Previous
GBA452ALU
GBA452ALU
Couvercle Alu GBA, anodisé
24,99 € HT/ Mètre

Accessoires optionnels

  • Coupleur pour goulottemural 1 produit(s) disponible(s)
  • Embout pour goulotte d'installation 2 produit(s) disponible(s)
  • Angle intérieur pour goulotte d'installation 2 produit(s) disponible(s)
  • Angle extérieur pour goulotte d'installation 2 produit(s) disponible(s)
  • Angle plat pour goulotte d'installation 2 produit(s) disponible(s)
  • Voir plus 5 autre(s) produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    56 mm
  • Largeur
    134 mm
  • Longueur
    2 000 mm
  • Section intérieure / utile
    6 500 - 6 500 mm²
Porte, couvercle
  • Nombre de couvercles pouvant être montés
    2
  • Largeur de la partie supérieure 1
    45 mm
  • Largeur de la partie supérieure 2
    45 mm
  • Largeur de la partie supérieure 3
    0
Capacité
  • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)
    15
  • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)
    37
Compatibilité
  • Format appareillages compatibles
    47 x 45 mm
Installation, montage
  • Perforation de socle
    Non
Matières
  • Matière
    Aluminium
  • Traitement de surface
    Anodisé
  • Couleur
    Aluminium
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK07
  • Indice de protection IP
    IP40
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5 - 90 °C
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Eclisses en références séparées
Equipement
  • Éclisses incluses
    Non
  • Nombre d'agrafes par mètre
    0
  • Avec film de protection
    Oui

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
Sans halogène Oui

Documents

  • Image produit

    Image GBA501311ALU | Hager France

    Image produit GBA501311ALU

  • Brochure

    Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

    Brochure - Cheminement de câbles

    Brochure fr-FR 2023-04-17

    PDF
    13,95 MB
    Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

    Brochure - Cheminement de câbles

    Brochure fr-FR 2023-02-10

    PDF
    14,67 MB
  • Licence de produit

    Image Licence de produit International 2021-02-12 | Hager France

    Licence de produit International 2021-02-12

    PDF
    996,55 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2017-01-13

    PDF
    24,92 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024