GBA5013119016

Socle goul install Alu 50131 blanc signalisation
EAN
4012740014946
Quantité
1
Prix*
120,25 € HT/mètre*
  • Architecture
    • Mode de fixation
  • Modèle
    • Symétrique
      • Oui
  • Compatibilité
    • Format appareillages compatibles
      • 45x45 mm
  • Connectivité
    • Accessoires d'alignement
      • Eclisses en références séparées
  • Porte, couvercle
    • Montage du couvercle
      • Intérieur
    • Couvercle avec joint
    • Forme de couvercle
  • Matières
    • Couleur
      • blanc signalisation
    • Matière
      • aluminium
    • Groupe de matériau
      • aluminium
    • Type de traitement de surface
      • laqué
  • Installation, montage
    • Perforation de socle
      • Sans poinçonnage de base
  • Equipement
    • Nombre de compartiments
      • 2 / 4
    • Couvercle détachable
      • Non
    • Éclisses incluses
      • Non
    • Avec film de protection
      • Oui
  • Standards
    • Homologations
      • EN50085-2-1
    • Directive européenne RoHs
      • conformité volontaire
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
    • Sans halogène
      • Oui
    • Résistance au choc
Documentations
Licence produit pour GBA5013119016 996 KBpdfTélécharger
Déclaration UE de conformité pour GBA5013119016 48 KBpdfTélécharger
Solutions pour l’espace professionnel 1625 kopdfTélécharger
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020