GBA5013119010

Socle goul install Alu 50131,BlancPaloma
EAN
4012740204774
Quantité
1
Prix
Ce produit n'est plus en vente
  • Modèle
    • Traitement antibactérien
      • Non
  • Compatibilité
    • Format appareillages compatibles
      • 45x45 mm
  • Connectivité
    • Accessoires d'alignement
      • Eclisses en références séparées
  • Dimensions
    • Hauteur de goulotte
      • 56 mm
    • Longueur
      • 2000 mm
    • Largeur de goulotte
      • 134 mm
  • Capacité
    • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
      • 15 / 37
  • Porte, couvercle
    • Montage du couvercle
      • Intérieur
    • Largeur du couvercle
      • 45 mm
    • Nombre de couvercles pouvant être montés
      • 2
  • Matières
    • Couleur
      • blanc paloma
    • Couleur RAL
      • RAL 9010 - Blanc pur
    • Matière
      • aluminium
    • Groupe de matériau
      • aluminium
    • Type de traitement de surface
      • laqué
  • Installation, montage
    • Perforation de socle
      • Sans poinçonnage de base
  • Câble
    • Section intérieure / utile
      • 6500 mm²
  • Equipement
    • Nombre de cloisons clipsables
      • 2
    • Nombre de compartiments
      • 2 / 4
    • Nombre d'agrafes par mètre
      • 0
  • Standards
    • Homologations
      • EN50085-2-1
    • Directive européenne RoHs
      • conformité volontaire
  • Sécurité
    • Sans halogène
      • Oui
Documentations
Licence produit pour GBA5013119010 996 KBPDFTélécharger
Déclaration UE de conformité pour GBA5013119010 48 KBPDFTélécharger
Plus de documentation
Outils et logiciels
18 MB ZIPTélécharger
Plus d'outils et logiciels

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2021