GBA5008519010

Socle goul install Alu 50085,BlancPaloma
EAN
4012740204750
Quantité
1
Prix*
116,02 € HT*
  • Compatibilité
    • Format appareillages compatibles
      45x45 mm
  • Connectivité
    • Accessoires d'alignement
      Eclisses en références séparées
  • Dimensions
    • Hauteur de goulotte
      56 mm
    • Longueur
      2000 mm
    • Largeur de goulotte
      85 mm
  • Capacité
    • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
      14 / 20
  • Porte, couvercle
    • Montage du couvercle
      Intérieur
    • Largeur du couvercle
      45 mm
    • Nombre de couvercles pouvant être montés
      1
  • Matières
    • Couleur
      blanc paloma
    • Couleur RAL
      RAL 9010 - Blanc pur
    • Matière
      aluminium
    • Groupe de matériau
      aluminium
    • Type de traitement de surface
      laqué
  • Câble
    • Section intérieure / utile
      4000 mm²
  • Equipement
    • Éclisses incluses
      Non
    • Nombre de cloisons clipsables
      1
    • Nombre de compartiments
      1/2
    • Nombre d'agrafes par mètre
      0
  • Standards
    • Homologations
      EN50085-2-1
    • Directive européenne RoHs
      conformité volontaire
  • Sécurité
    • Sans halogène
      Yes
Documentations
Solutions pour l’espace professionnel 1625 kopdfDownload
Plus de documentation
Outils et logiciels
19071 kozipDownload
Plus d'outils et logiciels

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020