Socle goul install Alu 50050,BlancPaloma GBA5005019010

EAN
4012740204729
Conditionnement
24 Mètres
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Couvercle pour goulotte/colonne d'installation 1 produit(s) disponible(s)
  • Embout pour goulotte d'installation 1 produit(s) disponible(s)
  • Pièce de jonction pour goulotte d'installation 1 produit(s) disponible(s)
  • Cloison pour goulotte 1 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    54 mm
  • Largeur
    54 mm
  • Longueur
    2 000 mm
  • Section intérieure / utile
    2 500 - 2 500 mm²
Couvercle, porte
  • Nombre de couvercles pouvant être montés
    1
  • Largeur de la partie supérieure 1
    45 mm
  • Largeur de la partie supérieure 2
    0
  • Largeur de la partie supérieure 3
    0
Capacité
  • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)
    15
  • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)
    25
Compatibilité
  • Format appareillages compatibles
    47 x 45 mm
Installation, montage
  • Perforation de socle
    Non
Matière
  • Matière
    Aluminium
  • Traitement de surface
    Laqué
  • Code RAL
    9010
Matières
  • Couleur
    Blanc paloma
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Eclisses en références séparées
Equipement
  • Éclisses incluses
    Non
  • Nombre d'agrafes par mètre
    0
  • Avec film de protection
    Oui

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
Sans halogène Oui
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024