Couvercle Alu GBA, Blanc Paloma GBA4529010

EAN
4012740204811
Conditionnement
24 Mètres
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Largeur du couvercle
    45 mm
  • Longueur
    2 000 mm
Matière
  • Matière
    Aluminium
  • Traitement de surface
    Laqué
  • Couleur
    Blanc paloma
  • Code RAL
    9010
Equipement
  • Avec film de protection
    Oui
  • Produit compatible avec
    GBA 50x50, GBA 50x85, GBA 50x131, GBA 50x161

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
Sans halogène Oui
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024