GA055N

Bloc de commande classe II prof. 55mm quickfix
EAN
3250618100846
Quantité
1
Prix*
32,26 € HT/pièce*
  • Fonctions
    • Raccordement centralisé
      Non
    • Avec guide-câble
      Non
    • Protection contre les surtensions
      Non
  • Compatibilité
    • Compatible avec montage Rail DIN
      Non
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      55 mm
    • Hauteur produit installé
      250 mm
    • Largeur produit installé
      250 mm
  • Matières
    • Couleur
      RAL 9010
    • Transparent
      Non
  • Equipement
    • Nombre de travée de large
      1
    • Commutateur marche/arrêt
      Non
    • Accessoriable
      Non
  • Sécurité
    • Sans halogène
      Non
Documentations
Notice d'instruction pour GA055N 1164 kopdfDownload
Le panneau de contrôle 1710 kopdfDownload
gamma+ 8179 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020