Bloc de commande triphasé classe II prof. 55mm quickfix GA055N

EAN
3250618100846
Conditionnement
1 Pièce
42,67 €
HT/ Pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Porte/panneau de commande 2 produit(s) disponible(s)
  • système de verrouillage 1 produit(s) disponible(s)
  • Pochette / support documents 1 produit(s) disponible(s)
  • Accessoires pour connectique basse tension 1 produit(s) disponible(s)
  • Produit de nettoyage 1 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    250 mm
  • Largeur
    250 mm
  • Profondeur
    55 mm
Matière
  • Code RAL
    9010
Matières
  • Couleur
    Blanc pur

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024