GA01B

BLOC DE COMMANDE PROFONDEUR 55MM
EAN
3250612810017
Quantité
1
Prix*
26,95 € HT/pièce*
Dimensions
Profondeur produit installé55 mm
Hauteur produit installé250 mm
Largeur produit installé250 mm
Matières
CouleurRAL 9010
Equipement
Nombre de travée de large1
Plus de caractéristiques
Documentations
Photovoltaïque 3991 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020