G442-30X

Transmetteur GSM secteur avec commande filaire
EAN
3599430006487
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
More Information
UnitéPCE
EAN3599430006487
Statut des ventes7A
Indice de protection IPIP31
Interrogation et modification à distance de l'état du systèmeYes
Autonomie de secoursde 1 à 3 jours
Protocole de communicationContact Id, Ademco, Daitem
Mode de liaisonfilaire
Dimensions (LLxllxhh)253 * 195 * 53 mm
Directive européenne WEEEconcerné
Mode de transmissionVocal, Digital et SMS
Alimentationalimentation externe 12 V (adaptateur 902-21x)
RéseauGSM 850;900;1800;1900 MHz
Plus de caractéristiques
Documentations
Notice d'installation pour G442-30X 785 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Système d'alarme 1054 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020