Patte de fixation murale,univers,pour FR/FS armoires FZ829

EAN
3250610701744
Conditionnement
1 pièce
45,24 €
HT/ pièce *

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    100 mm
  • Largeur
    100 mm
  • Profondeur
    50 mm
Installation, montage
  • Montage
    En saillie
Matière
  • Matière
    Métal
  • Traitement de surface
    Galvanisé

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Sans halogène Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024