Adaptateur set,univers,horizontal, pour IP44/54,depteur 160/205mm, Quickset FZ737S

EAN
3250612779178
Conditionnement
1 Pièce
133,98 €
HT/ Pièce *

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    150 mm
  • Largeur
    330 mm
  • Profondeur
    80 mm

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024