Adaptateur,univers,latéral,p.400 armoires FR/FS FZ721B

EAN
3250610701546
Conditionnement
1 Pièce
198,94 €
HT/ Pièce *

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    400 mm
  • Largeur
    50 mm
  • Profondeur
    2 mm
Installation, montage
  • Montage
    En saillie
Matière
  • Traitement de surface
    Galvanisé
Matières
  • Couleur
    Blanc pur

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024