Documentation Hager
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConnectez-vous ou inscrivez-vous et gérez vos projets depuis votre compte, retrouvez vos documents et vos brochures ou préparez-vous à vos formations.
Architecture | |
---|---|
Mode de fixation | en saillie |
Dimensions | |
Profondeur produit installé | 2 mm |
Profondeur interne | 2 mm |
Hauteur | 275 mm |
Hauteur produit installé | 275 mm |
Largeur | 50 mm |
Largeur produit installé | 50 mm |
Matières | |
Couleur RAL | RAL 9010 - Blanc pur |
Matériaux corps châssis | métal |
Matière | métal |
Aspect de la surface | mat |
Accessoires inclus | |
Type d'accessoires de montage | autre |
2166 ko | Download |
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConsultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.
Je consulte les FAQ