Socle 200x1050 IP5 T350 FZ664

EAN
3250612766642
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Composants d'installation / d'alignement 1 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    220 mm
  • Largeur
    1 050 mm
  • Profondeur
    350 mm
Equipement
  • Nombre de travée de large
    4
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP00
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
Matière
  • Traitement de surface
    Thermolaquage
  • Matière
    Acier
Matières
  • Couleur
    Gris clair
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024