Socle,univers,200x1050x400mm,pour armoires FR/FS FZ654A

EAN
3250616004443
Conditionnement
1 pièce
Prix
842,51 €
HT/ pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Composants pour le câblage, l'entrée de câble et la fixation de câble 1 produit(s) disponible(s)
  • Composants d'installation / d'alignement 2 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    100 mm
  • Largeur
    1 050 mm
  • Profondeur
    400 mm
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP55
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
Matières
  • Couleur
    Noir intense
  • Traitement de surface
    Thermolaquage

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Sans halogène Oui

Documents

  • Image produit

    Image FZ654A | Hager France

    Image produit FZ654A

  • Brochure

    Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

    Guide de choix - Distribution d'énergie

    Brochure fr-FR 2023-10-06

    PDF
    10,28 MB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024