Socle,univers,100x550x400mm,pour armoires FR/FS FZ652A

EAN
3250616004429
Conditionnement
1 Pièce
680,80 €
HT/ Pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Composants pour le câblage, l'entrée de câble et la fixation de câble 1 produit(s) disponible(s)
  • Composants d'installation / d'alignement 2 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    100 mm
  • Largeur
    550 mm
  • Profondeur
    400 mm
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP55
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
Matière
  • Traitement de surface
    Thermolaquage
Matières
  • Couleur
    Noir intense

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Sans halogène Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024