Documentation Hager
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConnectez-vous ou inscrivez-vous et gérez vos projets depuis votre compte, retrouvez vos documents et vos brochures ou préparez-vous à vos formations.
Architecture | |
---|---|
Mode de fixation | en saillie |
Dimensions | |
Profondeur produit installé | 400 mm |
Profondeur interne | 400 mm |
Hauteur | 100 mm |
Hauteur produit installé | 100 mm |
Largeur | 300 mm |
Largeur produit installé | 300 mm |
Matières | |
Couleur | noir |
Matériaux corps châssis | tôle d'acier |
Matière | acier |
Matériau de l'enveloppe | acier |
Aspect de la surface | mat |
Equipement | |
Nombre de travée de large | 1 |
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConsultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.
Je consulte les FAQ