Socle,univers,100x1050x275mm,pour armoires FR/FS FZ634A

EAN
3250616004320
Conditionnement
1 Pièce
803,69 €
HT/ Pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Composants pour le câblage, l'entrée de câble et la fixation de câble 1 produit(s) disponible(s)
  • Composants d'installation / d'alignement 2 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    100 mm
  • Largeur
    1 050 mm
  • Profondeur
    275 mm
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP55
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
Matière
  • Couleur
    Noir intense
  • Traitement de surface
    Thermolaquage

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Sans halogène Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024